Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Trava de alumínio.
Mola de aço inoxidável.
Indicação
As travas com mola de retorno podem ser facilmente aparafusadas em portas, tampas e capôs. Elas estão disponíveis em duas variantes diferentes para portas
de abertura à esquerda ou de abertura à direita. As travas podem ser bloqueadas na posição ”aberta”. Por meio da mola integrada, a trava sempre retorna à
sua posição inicial.
Modo de operação
Ao mover a alavanca, a trava é deslocada para a posição ”aberta”, permitindo a abertura da porta. Se a trava não estiver bloqueada na posição ”aberta”, ela retornará automaticamente à sua posição inicial. A porta somente pode ser fechada quando a alavanca é mantida na posição ”aberta”.
Acessórios
Chapa de fechamento de alumínio K1692.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram