- Ao girar a trava em 180°, o pino guia de travamento retrai
- Opcionalmente, com tampas da trava de plástico coloridas
- Bucha com sextavado que serve como suporte de montagem
Descrição
Descrição do produto
As travas são usadas para evitar alterações da posição de engate, causadas por
forças transversais.
Ao girar a trava 180°, o pino guia de travamento retrai, permitindo alterar assim
a posição de engate.
O entalhe de engate faz com que a trava seja mantida nesta posição e o pino
permaneça retraído.
forças transversais.
Ao girar a trava 180°, o pino guia de travamento retrai, permitindo alterar assim
a posição de engate.
O entalhe de engate faz com que a trava seja mantida nesta posição e o pino
permaneça retraído.
Material
Trava 1.4308.
Bucha roscada e pino guia de travamento 1.4305.
Mola de pressão 1.4310.
Tampa da trava de termoplástico PA.
Bucha roscada e pino guia de travamento 1.4305.
Mola de pressão 1.4310.
Tampa da trava de termoplástico PA.
Versão
Bucha roscada, mola de pressão e trava com superfície sem tratamento.
Pino de guia de travamento, retificado e com superfície sem tratamento.
Tampa da trava em diferentes cores:
- cinza escuro RAL 7021.
- laranja puro RAL 2004.
- amarelo colza RAL 1021.
- vermelho tráfego RAL 3020.
- verde segurança RAL 6032.
- azul tráfego RAL 5017.
- cinza claro RAL 7035.
Pino de guia de travamento, retificado e com superfície sem tratamento.
Tampa da trava em diferentes cores:
- cinza escuro RAL 7021.
- laranja puro RAL 2004.
- amarelo colza RAL 1021.
- vermelho tráfego RAL 3020.
- verde segurança RAL 6032.
- azul tráfego RAL 5017.
- cinza claro RAL 7035.
Vantagens
Ao girar a trava 180°, o pino guia de travamento retrai.
Disponível com tampas da trava de plástico coloridas.
Bucha com sextavado que serve como suporte de montagem.
Disponível com tampas da trava de plástico coloridas.
Bucha com sextavado que serve como suporte de montagem.
Sob consulta
Versões especiais.
Acessórios
Peça de retenção K0638.
Buchas de posicionamento K1290, K1839, K1840.
Buchas de posicionamento K1290, K1839, K1840.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.