- Ao girar a trava em 180°, o pino guia de travamento retrai
- Opcionalmente, com tampas da trava de plástico coloridas
- Bucha liza, opção de conexão acima de manga de encaixe
Descrição
Descrição do produto
As travas são usadas para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Ao girar a trava em 180° , o pino guia de travamento retrai, permitindo alterar assim a posição de engate. O entalhe de engate faz com que a trava seja mantida nesta posição e, assim, o pino guia de travamento permanece retraído.
Material
Trava 1.4308.
Bucha 1.4301.
Pino de guia de travamento 1.4305.
Mola de pressão 1.4310.
Tampa da trava de termoplástico PA.
Bucha 1.4301.
Pino de guia de travamento 1.4305.
Mola de pressão 1.4310.
Tampa da trava de termoplástico PA.
Versão
Bucha e trava de superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento retificado e com superfície sem tratamento.
Mola de pressão com superfície sem tratamento.
Tampa da trava em diferentes cores:
- cinza escuro RAL 7021
- laranja puro RAL 2004
- amarelo colza RAL 1021
- vermelho tráfego RAL 3020
- verde segurança RAL 6032
- azul tráfego RAL 5017
- cinza claro RAL 7035
Pino de guia para travamento retificado e com superfície sem tratamento.
Mola de pressão com superfície sem tratamento.
Tampa da trava em diferentes cores:
- cinza escuro RAL 7021
- laranja puro RAL 2004
- amarelo colza RAL 1021
- vermelho tráfego RAL 3020
- verde segurança RAL 6032
- azul tráfego RAL 5017
- cinza claro RAL 7035
Indicação
Se as travas forem soldadas, a bucha deve ser soldada com tachas para que a mola não seja danificada termicamente devido às altas temperaturas.
Vantagens
Ao girar a trava em 180°, o pino guia de travamento retrai.
Opcionalmente, com tampas da trava de plástico coloridas.
Bucha liza, opção de conexão acima de manga de encaixe.
Opcionalmente, com tampas da trava de plástico coloridas.
Bucha liza, opção de conexão acima de manga de encaixe.
Sob consulta
Versões especiais.
Acessórios
Buchas de posicionamento K1290, K1839, K1840.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.