Material
Corpo da peça em aço de corte rápido.
Esfera em aço ou aço inoxidável endurecida ou em POM (Poliacetal).
Mola de aço inoxidável ou plástico.
Esfera em aço ou aço inoxidável endurecida ou em POM (Poliacetal).
Mola de aço inoxidável ou plástico.
Versão
Corpo brunido.
Esfera com superfície sem tratamento.
Esfera com superfície sem tratamento.
Exibir mais
Exibir menos
Posicionadores de efeito lateral com mola, forma A
a partir de
8,05 €
o IVA alemão
mais frete
Posicionadores de efeito lateral com mola, forma B
a partir de
8,21 €
o IVA alemão
mais frete
Posicionadores de efeito lateral com mola, forma C
a partir de
13,74 €
o IVA alemão
mais frete
Posicionadores de efeito lateral com mola, forma D
a partir de
15,38 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Corpo da peça em aço de corte rápido.
Esfera em aço ou aço inoxidável endurecida ou em POM (Poliacetal).
Mola de aço inoxidável ou plástico.
Esfera em aço ou aço inoxidável endurecida ou em POM (Poliacetal).
Mola de aço inoxidável ou plástico.
Versão
Corpo brunido.
Esfera com superfície sem tratamento.
Esfera com superfície sem tratamento.
Indicação
O posicionador de efeito lateral tem que estar pressionado para dentro do furo na medida mínima de L3. Ele serve para o posicionamento e pressionamento de peças pequenas em dispositivos. No processo de usinagem mecânica de uma peça pode ser necessário prendê-la adicionalmente com outro meio de fixação. Ao armazenar dispositivos, é preciso certificar-se de que a mola de plástico não suporte carga.
A força de mola indicada representa um valor médio estatístico.
A força de mola indicada representa um valor médio estatístico.
Indicação de desenho
1) Serrilha
2) Punção
2) Punção