- Posicionar, prender, reter e fixar peças de trabalho
- Universalmente aplicável
- Disco de alojamento endurecido
Descrição
Material
Bucha em alumínio. Disco de alojamento em aço. Mola em aço.
Versão
Bucha azul galvanizada.
Indicação
Dependendo do tipo de aplicação, o pino de pressão pode ser de fabricação própria e aparafusado no furo roscado do disco de alojamento.
Na utilização do curso (S) e de seu comprimento correspondente (L1), pode-se alcançar a pressão lateral correspondente (F).
A forma B vem equipada adicionalmente com uma vedação contra a penetração de cavacos e sujeira.
Na utilização do curso (S) e de seu comprimento correspondente (L1), pode-se alcançar a pressão lateral correspondente (F).
A forma B vem equipada adicionalmente com uma vedação contra a penetração de cavacos e sujeira.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.