- Posicionar, prender, reter e fixar peças de trabalho
- Regulagem individual
- Pino de pressão endurecido
- Adequado para chapas finas
Descrição
Material
Aço.
Versão
Pinos de pressão em aço, endurecido e zincado.
Bucha zincada azul.
Bucha zincada azul.
Indicação
Posicionadores de efeito lateral com mola e bucha roscada podem ser ajustados individualmente na peça a ser fixada. Além disso, a bucha roscada é adequada para o aparafusamento em chapas finas, podendo ser fixada com uma ou duas porcas.
W e Z conforme especificações do cliente.
W e Z conforme especificações do cliente.
Indicação de desenho
1) Ferramenta para montagem
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.