Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço.
Versão
Bucha zincada azul.
Disco de alojamento, endurecido e brunido.
Indicação
Dependendo do tipo de aplicação, o pino de pressão pode ser de fabricação própria e aparafusado no furo roscado do disco de alojamento.
Na utilização do curso (S) e de seu comprimento correspondente (L1), pode-se alcançar a pressão lateral correspondente (F).
A forma B vem equipada adicionalmente com uma vedação contra a penetração de cavacos e sujeira.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram