- Indexar, posicionar e fixar componentes rapidamente
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, artesanato, ambiente doméstico
- Universalmente aplicável
- Montagem simples
Descrição
Material
Bucha de aço com classe de resistência 5.8.
Pino de pressão em POM (Poliacetal).
Mola de aço mola cl. D.
Pino de pressão em POM (Poliacetal).
Mola de aço mola cl. D.
Versão
peça brunida.
Indicação de desenho
1) Pino roscado colado
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.