Material
Bucha 1.4305.
Esfera em cerâmica Si3N4.
Mola 1.4310.
Versão
Superfície sem tratamento.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Bucha 1.4305.
Esfera em cerâmica Si3N4.
Mola 1.4310.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Nitreto de silício (Si3N4) se destaca principalmente como um composto de excelentes propriedades materiais. Estas propriedades incluem, por ex., alta tenacidade e resistência, bem como excelentes características de desgaste e
resistência química.
Vantagens
Resistente à alta temperatura.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.