Material
Bucha aço inoxidável 1.4305.
Pino de pressão em POM.
Mola aço inoxidável 1.4310.
Trava rosca nylon.
Versão
Superfície sem tratamento.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Bucha aço inoxidável 1.4305.
Pino de pressão em POM.
Mola aço inoxidável 1.4310.
Trava rosca nylon.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Este posicionador é utilizado essencialmente como pino de ejeção e batente amortecedor na fabricação de ferramentas.
O acionamento do pino ocorre na direção axial.
O acionamento do pino ocorre na direção axial.
Indicação de desenho
L2 = aprox. dois passos de rosca
1) Pino roscado colado
1) Pino roscado colado
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.