- Indexar, posicionar e fixar componentes rapidamente
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, artesanato, ambiente doméstico
- Aplicável universalmente e de montagem simples
- Pino de pressão endurecido
- Com trava rosca: segurança em caso de vibrações, reutilizável várias vezes
Descrição
Material
Bucha 1.4305.
Pino de pressão 1.4034.
Mola 1.4310.
Trava rosca nylon.
Pino de pressão 1.4034.
Mola 1.4310.
Trava rosca nylon.
Versão
superfície sem tratamento.
Pino de pressão endurecido.
Pino de pressão endurecido.
Indicação de desenho
L2 = aprox. dois passos de rosca
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.