Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material

Bucha de aço ou aço inoxidável 1.4303.

Mola de pressão de aço inoxidável 1.4310.

Versão
Mola de aço niquelado. Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Mola de pressão com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação
As buchas de molas são utilizadas principalmente como elementos de engate (para travamento) e de posicionamento.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram