Material
Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido: classe de resistência 5.8.
Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido: Bucha roscada 1.4305. Pino de guia para travamento 1.4034.
Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico grafite escuro.
Pino de guia para travamento endurecido: classe de resistência 5.8.
Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido: Bucha roscada 1.4305. Pino de guia para travamento 1.4034.
Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico grafite escuro.
Versão
Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.
Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado, superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.
Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado, superfície sem tratamento.
Exibir mais
Exibir menos
Pinos de retenção versão Premium de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico, pino de guia para travamento cônico e contraporca
a partir de
18,85 €
o IVA alemão
mais frete
Pinos de retenção versão Premium de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico, pino de guia para travamento cônico, ranhura de engate e contraporca
a partir de
20,82 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido: classe de resistência 5.8.
Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido: Bucha roscada 1.4305. Pino de guia para travamento 1.4034.
Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico grafite escuro.
Pino de guia para travamento endurecido: classe de resistência 5.8.
Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido: Bucha roscada 1.4305. Pino de guia para travamento 1.4034.
Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico grafite escuro.
Versão
Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.
Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado, superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.
Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado, superfície sem tratamento.
Indicação
Os pinos de retenção tipo “Premium” se destacam pelos mais altos requisitos de fabricação do pino e da bucha roscada. Além disso, foi inserida uma centralização na bucha roscada, que pode ser utilizada para o aumento da precisão do posicionamento. Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais e quando houver a necessidade de maior precisão no posicionamento. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o eslocamento para outra posição de engate. Quando houver grandes exigências de aplicação com cargas transversais, deve-se tilizar a ponta de centragem.
Montagem
Ao utilizar a ponta de centragem, é recomendável fabricar o ajuste na peça de alojamento antes do corte de rosca.
As superfícies de contato cônicas são adaptadas através da bucha roscada e da contraporca.
As superfícies de contato cônicas são adaptadas através da bucha roscada e da contraporca.
Sob consulta
Versões especiais e anéis distanciadores.
Indicação de desenho
Forma B: sem ranhura de engate, com contraporca
Forma D: com ranhura de engate, com contraporca
Forma D: com ranhura de engate, com contraporca
Acessórios
Buchas cônicas adequadas K0736.