- Acionamento possível em espaços para montagem inacessíveis
- É possível obter uma posição de acionamento ergonomicamente otimizada
- Acionamento possível mesmo que sejam necessárias distâncias de segurança
- Fácil substituição de peças de desgaste
- Conexão flexível de um elemento de acionamento
Descrição
Descrição do produto
Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais.
Alguns exemplos incluem o bloqueio em comprimento e em altura, assim como o bloqueio de posição na construção de máquinas, móveis e veículos especiais.
Os pinos de retenção com controle remoto são utilizados quando os espaços de montagem inacessíveis dificultam a operação ou quando for necessário realizar uma operação remota por razões ergonômicas e de segurança.
O acoplamento entre os pinos de retenção e o lado do operador é realizado através de um cabo Bowden. A combinação entre os pinos de retenção e o elemento de acionamento cria um sistema completo que pode ser utilizado para várias situações de aplicação.
Como alternativa ao elemento de acionamento, o terminal para cabos Bowden (Ø5 x 7 mm) é utilizado para integrar um elemento de acionamento individual no sistema.
Os cabos Bowden estão disponíveis em diferentes variantes.
Para garantir o encaixe preciso para a respectiva aplicação, é possível encurtar o cabo Bowden durante a montagem.
A proteção contra corrosão é obtida através da seleção de materiais e revestimentos adequados. O cabo em aço ou a cobertura do cabo Bowden podem ser facilmente substituídos, se necessário.
Alguns exemplos incluem o bloqueio em comprimento e em altura, assim como o bloqueio de posição na construção de máquinas, móveis e veículos especiais.
Os pinos de retenção com controle remoto são utilizados quando os espaços de montagem inacessíveis dificultam a operação ou quando for necessário realizar uma operação remota por razões ergonômicas e de segurança.
O acoplamento entre os pinos de retenção e o lado do operador é realizado através de um cabo Bowden. A combinação entre os pinos de retenção e o elemento de acionamento cria um sistema completo que pode ser utilizado para várias situações de aplicação.
Como alternativa ao elemento de acionamento, o terminal para cabos Bowden (Ø5 x 7 mm) é utilizado para integrar um elemento de acionamento individual no sistema.
Os cabos Bowden estão disponíveis em diferentes variantes.
Para garantir o encaixe preciso para a respectiva aplicação, é possível encurtar o cabo Bowden durante a montagem.
A proteção contra corrosão é obtida através da seleção de materiais e revestimentos adequados. O cabo em aço ou a cobertura do cabo Bowden podem ser facilmente substituídos, se necessário.
Material
Pinos de retenção em aço inoxidável.
Cabo em aço inoxidável.
Cobertura do cabo em fio de aço com revestimento de plástico no interior e no exterior.
Buchas de extremidade, parafusos de ajuste e niples de parafuso em latão.
Cabo em aço inoxidável.
Cobertura do cabo em fio de aço com revestimento de plástico no interior e no exterior.
Buchas de extremidade, parafusos de ajuste e niples de parafuso em latão.
Versão
Cavilha de retenção endurecida, retificada e com superfície sem tratamento.
Cobertura do cabo Bowden em preto.
Cobertura do cabo Bowden em preto.
Indicação para encomenda
Os pinos de retenção com controle remoto e o elemento de acionamento devem ser encomendados separadamente.
Indicação
Os seguintes pontos devem ser observados durante a montagem de cabos Bowden:
O comprimento da extremidade livre do cabo pode variar, devido aos fatores como o ângulo de montagem, o raio de curvatura e a carga. Assim, o comprimento do contra-mancal (cobertura do cabo) deve ser ajustado após a instalação do cabo Bowden, por meio do parafuso de ajuste incluso. A pré-carga do sistema de cabos Bowden é ajustada simultaneamente com o parafuso de ajuste.
Durante a montagem, é necessário garantir especialmente que o raio mínimo de curvatura, neste caso R = 65 mm, não seja inferior a esse valor. Um raio demasiado estreito pode conduzir a um aumento do desgaste e do atrito.
Evite também o desvio em curto tempo do raio mínimo de curvatura durante a montagem, caso contrário, o invólucro do cabo será danificado. Além disso, o invólucro foi concebido somente para o alojamento das forças de compressão. Se for deslocado em demasia, a espiral interior será esticada e danificada permanentemente.
O comprimento da extremidade livre do cabo pode variar, devido aos fatores como o ângulo de montagem, o raio de curvatura e a carga. Assim, o comprimento do contra-mancal (cobertura do cabo) deve ser ajustado após a instalação do cabo Bowden, por meio do parafuso de ajuste incluso. A pré-carga do sistema de cabos Bowden é ajustada simultaneamente com o parafuso de ajuste.
Durante a montagem, é necessário garantir especialmente que o raio mínimo de curvatura, neste caso R = 65 mm, não seja inferior a esse valor. Um raio demasiado estreito pode conduzir a um aumento do desgaste e do atrito.
Evite também o desvio em curto tempo do raio mínimo de curvatura durante a montagem, caso contrário, o invólucro do cabo será danificado. Além disso, o invólucro foi concebido somente para o alojamento das forças de compressão. Se for deslocado em demasia, a espiral interior será esticada e danificada permanentemente.
Fornecimento
Pinos de retenção com cabo pré-montado, cobertura do cabo, buchas de extremidade, parafuso de ajuste M6 x 34 mm e niple de parafuso de Ø5 x 7 mm.
Sob consulta
Versões especiais.
Indicação de desenho
1) Pinos de retenção
2) Invólucro do cabo Bowden
3) Cabo Bowden
4) Parafuso de ajuste
5) Elemento de acionamento
6) Terminal para cabos Bowden
7) Tampa
2) Invólucro do cabo Bowden
3) Cabo Bowden
4) Parafuso de ajuste
5) Elemento de acionamento
6) Terminal para cabos Bowden
7) Tampa
Acessórios
Porcas sextavadas K0700.
Peças de retenção K0638.
Anéis distanciadores K0665.
Buchas de posicionamento K1290.
Elementos de acionamento K1502.12420.
Cabos Bowden K2116.
Cabos de aço K2023.
Coberturas de cabos K2024.
Buchas de extremidade K2025.
Parafusos de ajuste K2026.
Terminais roscados K2027.
Peças de retenção K0638.
Anéis distanciadores K0665.
Buchas de posicionamento K1290.
Elementos de acionamento K1502.12420.
Cabos Bowden K2116.
Cabos de aço K2023.
Coberturas de cabos K2024.
Buchas de extremidade K2025.
Parafusos de ajuste K2026.
Terminais roscados K2027.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.