Descrição
Material
Versão em aço:
Bucha roscada e pino guia de travamento em aço de usinagem fácil.
Versão em aço inoxidável:
Pino guia de travamento não temperado.
Bucha roscada e pino de guia 1.4305.
Manípulo de cabeça cogumelo termoplástico grafite escuro.
Botão de destravamento termoplástico vermelho.
Bucha roscada e pino guia de travamento em aço de usinagem fácil.
Versão em aço inoxidável:
Pino guia de travamento não temperado.
Bucha roscada e pino de guia 1.4305.
Manípulo de cabeça cogumelo termoplástico grafite escuro.
Botão de destravamento termoplástico vermelho.
Versão
Versão em aço:
Bucha roscada brunida.
Pino guia de travamento, endurecido, retificado e brunido.
Versão em aço inoxidável:
superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Bucha roscada brunida.
Pino guia de travamento, endurecido, retificado e brunido.
Versão em aço inoxidável:
superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Indicação
Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais.
O bloqueio ocorre através do acionamento do botão de pressão.
O botão de destravamento vermelho permite uma mudança da posição de engate.
O bloqueio ocorre através do acionamento do botão de pressão.
O botão de destravamento vermelho permite uma mudança da posição de engate.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.