- Os pinos de retenção (pinos de engate) permitem fixação e travamento
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, fabricação de dispositivos, tecnologia de medição, ambiente doméstico
- Elevada estabilidade
- Aço inoxidável 1.4305, 1.4034
- Aço inoxidável 1.4305, 1.4034, 1.4404
Descrição
Descrição do produto
Os pinos de retenção são usados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais.
Alguns exemplos incluem o bloqueio em comprimento e em altura, assim como o bloqueio de posição na construção de máquinas, dispositivos, móveis e veículos especiais.
Somente após a retirada manual do perno, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino de guia para travamento for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar as formas C ou D.
Os materiais usados permitem uma utilização variada, até aplicações com os mais altos requisitos de resistência à corrosão.
Alguns exemplos incluem o bloqueio em comprimento e em altura, assim como o bloqueio de posição na construção de máquinas, dispositivos, móveis e veículos especiais.
Somente após a retirada manual do perno, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino de guia para travamento for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar as formas C ou D.
Os materiais usados permitem uma utilização variada, até aplicações com os mais altos requisitos de resistência à corrosão.
Material
Versão em aço inox A2:
Bucha roscada e cabeça cogumelo 1.4305.
Pino de guia para travamento endurecido 1.4034.
Pino de guia para travamento não endurecido 1.4305.
Mola de pressão 1.4310.
Versão em aço inoxidável A4:
Bucha roscada, cabeça cogumelo e pino de guia para travamento 1.4404.
Mola de pressão 1.4401 ou 1.4571.
Bucha roscada e cabeça cogumelo 1.4305.
Pino de guia para travamento endurecido 1.4034.
Pino de guia para travamento não endurecido 1.4305.
Mola de pressão 1.4310.
Versão em aço inoxidável A4:
Bucha roscada, cabeça cogumelo e pino de guia para travamento 1.4404.
Mola de pressão 1.4401 ou 1.4571.
Versão
Versão em aço inoxidável A2:
bucha roscada com superfície sem tratamento.
Cabeça cogumelo, superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento endurecido ou não endurecido, polido e de superfície sem tratamento.
Versão em aço inoxidável A4:
bucha roscada com superfície sem tratamento.
Cabeça cogumelo, superfície sem tratamento ou jateado.
Pino de guia para travamento polido, niquelado quimicamente ou de superfície sem tratamento.
bucha roscada com superfície sem tratamento.
Cabeça cogumelo, superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento endurecido ou não endurecido, polido e de superfície sem tratamento.
Versão em aço inoxidável A4:
bucha roscada com superfície sem tratamento.
Cabeça cogumelo, superfície sem tratamento ou jateado.
Pino de guia para travamento polido, niquelado quimicamente ou de superfície sem tratamento.
Sob consulta
Versões especiais.
Acessórios
Anéis distanciadores K0665
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.