Peça de aço inoxidável 1.4404.
Vedações de 70 EPDM 295 (preto) ou 75 Fluoroprene® XP (azul).
Descrição
Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino for efetuada por um longo tempo e se for necessário evitar que o pino de guia para travamento recue, deve ser usada a forma C.
O pino de retenção é adequado para áreas higiênicas. Ele foi projetado com um colar afunilado, para que a conexão possa ser vedada de forma higiênica com o conjunto de anel e arruela de vedação Hygienic USIT®. As superfícies apresentam uma rugosidade de Ra <0,8 μm, o que evita a aderência de partículas de sujeira e garante uma limpeza fácil.
Peça de aço inoxidável 1.4404.
Vedações de 70 EPDM 295 (preto) ou 75 Fluoroprene® XP (azul).
70 EPDM 295: -40 °C a 150 °C.
75 Fluoroprene® XP: -15 °C a 200 °C.
Aço inoxidável 1.4404
Adequado para limpeza CIP/SIP
Resistente a fluídos polares e apolares, bem como a substâncias aromatizantes
Pino de retenção incluindo anel de vedação e arruela Hygienic USIT®.
Anéis de vedação e arruelas Hygienic USIT® K1491.