- Para uma conexão rápida e simples de peças de máquina e peças de trabalho
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, fabricação de dispositivos, tecnologia de medição, ambiente doméstico
- Bloqueio seguro através do simples pressionamento e desaperto do botão
- Autotravante
Descrição
Material
Manípulo, botão de pressão em termoplástico.
Peças de aço em aço inoxidável.
Peças de aço em aço inoxidável.
Versão
Manípulo preto.
Botão de pressão vermelho tráfego.
Peças de aço com superfícies sem tratamento.
Botão de pressão vermelho tráfego.
Peças de aço com superfícies sem tratamento.
Indicação
Os pinos de bloqueio esférico servem para fixação e união rápida e fácil de componentes.
Ao pressionar o botão de pressão, ambas as esferas destravam, fixando assim as partes a serem unidas. Ao soltar o botão de pressão, as esferas travam automaticamente, unindo os componentes de forma segura, sem o risco de desprendimento.
Cisalhamento duplo (F) = S • τ aB máx.
Os dados de cisalhamento correspondem à carga de ruptura teórica.
Eles são valores de referência não vinculativos, sem levar em conta os fatores de segurança, portanto, excluem qualquer termo de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram calculados com base na norma DIN 50141. Cada usuário deve determinar individualmente se o pino de bloqueio esférico é adequado para a respectiva aplicação.
Fatores como a grande variedade de materiais, nos quais os pinos de bloqueio esférico são usados, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Ao pressionar o botão de pressão, ambas as esferas destravam, fixando assim as partes a serem unidas. Ao soltar o botão de pressão, as esferas travam automaticamente, unindo os componentes de forma segura, sem o risco de desprendimento.
Cisalhamento duplo (F) = S • τ aB máx.
Os dados de cisalhamento correspondem à carga de ruptura teórica.
Eles são valores de referência não vinculativos, sem levar em conta os fatores de segurança, portanto, excluem qualquer termo de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram calculados com base na norma DIN 50141. Cada usuário deve determinar individualmente se o pino de bloqueio esférico é adequado para a respectiva aplicação.
Fatores como a grande variedade de materiais, nos quais os pinos de bloqueio esférico são usados, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Características
Forma B:
Pino com tolerância h9, peça de vedação em plástico, baixa força de extração axial.
Pino com tolerância h9, peça de vedação em plástico, baixa força de extração axial.
Indicação de desenho
2) Liga de plástico
Acessórios
Buchas de alojamento para pino de bloqueio esférico K0724
Cabo de proteção em espiral K0367
Cabo de segurança anti perda com olhal K0367
Anel de chave K0367
Cabo de proteção em espiral K0367
Cabo de segurança anti perda com olhal K0367
Anel de chave K0367
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.