Material
Carcaça e carro deslizador tesmoplásticos.
Parafusos de ajuste e terminal roscado em latão.
Porcas sextavadas e parafusos para carcaças de aço inoxidável.
Parafusos de ajuste e terminal roscado em latão.
Porcas sextavadas e parafusos para carcaças de aço inoxidável.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Descrição do produto
O distribuidor permite a união de três cabos Bowden. Como exemplo, é possível operar dois pinos de retenção com um só elemento de acionamento. Graças à opção de aplicação reversível, um pino também pode ser operado por dois elementos de acionamento. Basta puxar um dos dois elementos de acionamento para engatar o pino de retenção.
Montagem flexível através de dois furos de fixação para parafusos de cabeça escareada. Devido à largura da carcaça e à posição dos furos de fixação, a montagem em um perfil de alumínio de 40 mm com porcas de encaixe deslizantes M8 pode ser efetuada sem qualquer problema.
Montagem flexível através de dois furos de fixação para parafusos de cabeça escareada. Devido à largura da carcaça e à posição dos furos de fixação, a montagem em um perfil de alumínio de 40 mm com porcas de encaixe deslizantes M8 pode ser efetuada sem qualquer problema.
Material
Carcaça e carro deslizador tesmoplásticos.
Parafusos de ajuste e terminal roscado em latão.
Porcas sextavadas e parafusos para carcaças de aço inoxidável.
Parafusos de ajuste e terminal roscado em latão.
Porcas sextavadas e parafusos para carcaças de aço inoxidável.
Indicação para encomenda
Os pinos de retenção com controle remoto e o elemento de acionamento devem ser encomendados separadamente.
O cabo Bowden instalado entre o elemento de acionamento e o distribuidor de cabos deve ser encomendado separadamente.
O cabo Bowden instalado entre o elemento de acionamento e o distribuidor de cabos deve ser encomendado separadamente.
Indicação
Os seguintes pontos devem ser observados durante a montagem de cabos Bowden:
O comprimento da extremidade livre do cabo pode variar, devido aos fatores como o ângulo de montagem, o raio de curvatura e a carga. Assim, o comprimento do contra-mancal (cobertura do cabo) deve ser ajustado após a instalação do cabo Bowden, por meio do parafuso de ajuste incluso. A pré-carga do sistema de cabos Bowden é ajustada simultaneamente com o parafuso de ajuste.
Durante a montagem, é necessário garantir especialmente que o raio mínimo de curvatura, neste caso R = 65 mm, não seja inferior a esse valor. Um raio demasiado estreito pode conduzir a um aumento do desgaste e do atrito.
Evite também o desvio em curto tempo do raio mínimo de curvatura durante a montagem, caso contrário, o invólucro do cabo será danificado. Além disso, o invólucro foi concebido somente para o alojamento das forças de compressão. Se for deslocado em demasia, a espiral interior será esticada e danificada permanentemente.
O comprimento da extremidade livre do cabo pode variar, devido aos fatores como o ângulo de montagem, o raio de curvatura e a carga. Assim, o comprimento do contra-mancal (cobertura do cabo) deve ser ajustado após a instalação do cabo Bowden, por meio do parafuso de ajuste incluso. A pré-carga do sistema de cabos Bowden é ajustada simultaneamente com o parafuso de ajuste.
Durante a montagem, é necessário garantir especialmente que o raio mínimo de curvatura, neste caso R = 65 mm, não seja inferior a esse valor. Um raio demasiado estreito pode conduzir a um aumento do desgaste e do atrito.
Evite também o desvio em curto tempo do raio mínimo de curvatura durante a montagem, caso contrário, o invólucro do cabo será danificado. Além disso, o invólucro foi concebido somente para o alojamento das forças de compressão. Se for deslocado em demasia, a espiral interior será esticada e danificada permanentemente.
Montagem
Abra a carcaça e monte a parte inferior na posição determinada, utilizando parafusos de cabeça escareada. Introduza os cabos Bowden através dos parafusos de ajuste e enganche-os no carro deslizador do distribuidor de cabos. Aqui você pode utilizar os terminais roscados fornecidos opcionalmente para esta finalidade. Ajuste a folga do cabo Bowden utilizando os parafusos de ajuste. Coloque a tampa da carcaça e fixe-a com os parafusos fornecidos. Após a colocação e fixação dos cabos, faça o ajuste final da folga do cabo Bowden.
Fornecimento
Carcaça do distribuidor, carro deslizador.
3x Parafusos de ajuste M6 x 34 mm.
6x Porcas sextavadas M6.
2x Terminais roscados Ø5 x 7 mm.
3x Parafusos de ajuste M6 x 34 mm.
6x Porcas sextavadas M6.
2x Terminais roscados Ø5 x 7 mm.
Indicação de desenho
1) Parte inferior da carcaça
2) Parte superior da carcaça
3) Carro deslizador
4) Parafuso de ajuste
5) Contraporca
6) Parafusos autoroscantes
7) Terminal roscado
2) Parte superior da carcaça
3) Carro deslizador
4) Parafuso de ajuste
5) Contraporca
6) Parafusos autoroscantes
7) Terminal roscado
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.
Distribuidor de cabos Bowden para pinos de retenção
O distribuidor permite combinar três cabos Bowden. Por exemplo, dois pinos de retenção podem ser operados com apenas um elemento de acionamento. Graças à possibilidade de aplicação reversível, um pino de retenção também pode ser operado por dois elementos de acionamento. Tudo o que você precisa fazer é puxar um dos dois elementos de acionamento para engatar o pino de retenção.
Dois furos de fixação para pinos escareados permitem uma montagem flexível. Devido à largura da carcaça e à posição dos furos de fixação, a montagem em um perfil de alumínio de 40 mm usando porcas de encaixe M8 é possível sem problemas.