Material
Carcaça em aço inoxidável.
Imã de neodímio.
Imã de neodímio.
Versão
Carcaça com superfície sem tratamento.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Carcaça em aço inoxidável.
Imã de neodímio.
Imã de neodímio.
Versão
Carcaça com superfície sem tratamento.
Indicação
Um imã posicionado na bucha atrai o pino (K1069), retendo-o com a força de tensão indicada.
Repetibilidade ±0,25. A repetibilidade pode ser aumentada com a ajuda de pinos de posicionamento adicionais.
Medidas de montagem da forma A:
espessura mín. da placa 6 mm.
Medidas de montagem da forma B:
espessura máx. da placa 10 mm.
Medidas de montagem da forma C:
espessuras das placas >10 mm.
Medidas de montagem da forma D:
furo cego.
Repetibilidade ±0,25. A repetibilidade pode ser aumentada com a ajuda de pinos de posicionamento adicionais.
Medidas de montagem da forma A:
espessura mín. da placa 6 mm.
Medidas de montagem da forma B:
espessura máx. da placa 10 mm.
Medidas de montagem da forma C:
espessuras das placas >10 mm.
Medidas de montagem da forma D:
furo cego.
Sob consulta
Porca adequada.
Indicação de desenho
1) Imã
2) Anel de retenção
2) Anel de retenção
Acessórios
Pino K1069
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.