Material
Trava 1.4308.
Bucha 1.4301.
Pino de guia de travamento 1.4305.
Mola de pressão 1.4310.
Tampa da trava de termoplástico PA.
Bucha 1.4301.
Pino de guia de travamento 1.4305.
Mola de pressão 1.4310.
Tampa da trava de termoplástico PA.
Versão
Bucha e trava de superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento retificado e com superfície sem tratamento.
Mola de pressão com superfície sem tratamento.
Tampa da trava em diferentes cores:
- cinza escuro RAL 7021
- laranja puro RAL 2004
- amarelo colza RAL 1021
- vermelho tráfego RAL 3020
- verde segurança RAL 6032
- azul tráfego RAL 5017
- cinza claro RAL 7035
Pino de guia para travamento retificado e com superfície sem tratamento.
Mola de pressão com superfície sem tratamento.
Tampa da trava em diferentes cores:
- cinza escuro RAL 7021
- laranja puro RAL 2004
- amarelo colza RAL 1021
- vermelho tráfego RAL 3020
- verde segurança RAL 6032
- azul tráfego RAL 5017
- cinza claro RAL 7035
Exibir mais
Exibir menos
Parafuso de travamento de aço inoxidável com perfil quadrado, forma G, sem tampa de revestimento da trava
a partir de
16,10 €
o IVA alemão
mais frete
Parafuso de travamento de aço inoxidável com perfil quadrado, forma H, com tampa de revestimento da trava
a partir de
17,25 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Descrição do produto
As travas são usadas para evitar alterações da posição de engate, causadas por
forças transversais.
Ao girar a trava 180°, o pino guia de travamento retrai, permitindo alterar assim
a posição de engate.
O entalhe de engate faz com que a trava seja mantida nesta posição e o pino
permaneça retraído.
forças transversais.
Ao girar a trava 180°, o pino guia de travamento retrai, permitindo alterar assim
a posição de engate.
O entalhe de engate faz com que a trava seja mantida nesta posição e o pino
permaneça retraído.
Material
Trava 1.4308.
Bucha 1.4301.
Pino de guia de travamento 1.4305.
Mola de pressão 1.4310.
Tampa da trava de termoplástico PA.
Bucha 1.4301.
Pino de guia de travamento 1.4305.
Mola de pressão 1.4310.
Tampa da trava de termoplástico PA.
Versão
Bucha e trava de superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento retificado e com superfície sem tratamento.
Mola de pressão com superfície sem tratamento.
Tampa da trava em diferentes cores:
- cinza escuro RAL 7021
- laranja puro RAL 2004
- amarelo colza RAL 1021
- vermelho tráfego RAL 3020
- verde segurança RAL 6032
- azul tráfego RAL 5017
- cinza claro RAL 7035
Pino de guia para travamento retificado e com superfície sem tratamento.
Mola de pressão com superfície sem tratamento.
Tampa da trava em diferentes cores:
- cinza escuro RAL 7021
- laranja puro RAL 2004
- amarelo colza RAL 1021
- vermelho tráfego RAL 3020
- verde segurança RAL 6032
- azul tráfego RAL 5017
- cinza claro RAL 7035
Indicação
Graças à bucha quadrada, as travas são adequadas para soldagem. Recomenda-se o posicionamento por solda a ponto para evitar o aquecimento excessivo da mola.
Vantagens
Ao girar a trava em 180°, o pino de guia para travamento retrai.
Opcionalmente, com tampas da trava de plástico coloridas.
Bucha quadrada para soldagem.
Opcionalmente, com tampas da trava de plástico coloridas.
Bucha quadrada para soldagem.
Sob consulta
Versões especiais.
Indicação de desenho
Forma G: sem tampa da trava
Forma H: com tampa da trava
Forma H: com tampa da trava
Acessórios
Buchas de posicionamento K1290, K1839, K1840.