Material
Trava 1.4308.
Bucha roscada e pino guia de travamento 1.4305.
Mola de pressão 1.4310.
Tampa de trava de termoplástico PA.
Bucha roscada e pino guia de travamento 1.4305.
Mola de pressão 1.4310.
Tampa de trava de termoplástico PA.
Versão
Bucha roscada e trava de superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento retificado e com superfície sem tratamento.
Mola de pressão com superfície sem tratamento.
Tampa da trava em diferentes cores:
- cinza escuro RAL 7021
- laranja puro RAL 2004
- amarelo colza RAL 1021
- vermelho tráfego RAL 3020
- verde segurança RAL 6032
- azul tráfego RAL 5017
- cinza claro RAL 7035
Pino de guia para travamento retificado e com superfície sem tratamento.
Mola de pressão com superfície sem tratamento.
Tampa da trava em diferentes cores:
- cinza escuro RAL 7021
- laranja puro RAL 2004
- amarelo colza RAL 1021
- vermelho tráfego RAL 3020
- verde segurança RAL 6032
- azul tráfego RAL 5017
- cinza claro RAL 7035
Exibir mais
Exibir menos
Trava de aço inoxidável com batente, Forma A, sem tampa da trava, sem porca
a partir de
10,91 €
o IVA alemão
mais frete
Trava de aço inoxidável com batente, Forma B, sem tampa da trava, com porca
a partir de
11,16 €
o IVA alemão
mais frete
Trava de aço inoxidável com batente, Forma C, com tampa da trava, sem porca
a partir de
11,32 €
o IVA alemão
mais frete
Trava de aço inoxidável com batente, Forma D, com tampa da trava, com porca
a partir de
11,57 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Descrição do produto
As travas são usadas para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Ao girar a trava em 180° , o pino guia de travamento retrai, permitindo alterar assim a posição de engate. O entalhe de engate faz com que a trava seja mantida nesta posição e, assim, o pino guia de travamento permanece retraído.
Através de um batente de 180°–as travas de aço impedem que o entalhe de engate solte e o pino guia de travamento sobressaia novamente.
Com a escolha do lado do batente (esquerdo, direito) é definido o sentido de rotação das travas.
Através de um batente de 180°–as travas de aço impedem que o entalhe de engate solte e o pino guia de travamento sobressaia novamente.
Com a escolha do lado do batente (esquerdo, direito) é definido o sentido de rotação das travas.
Material
Trava 1.4308.
Bucha roscada e pino guia de travamento 1.4305.
Mola de pressão 1.4310.
Tampa de trava de termoplástico PA.
Bucha roscada e pino guia de travamento 1.4305.
Mola de pressão 1.4310.
Tampa de trava de termoplástico PA.
Versão
Bucha roscada e trava de superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento retificado e com superfície sem tratamento.
Mola de pressão com superfície sem tratamento.
Tampa da trava em diferentes cores:
- cinza escuro RAL 7021
- laranja puro RAL 2004
- amarelo colza RAL 1021
- vermelho tráfego RAL 3020
- verde segurança RAL 6032
- azul tráfego RAL 5017
- cinza claro RAL 7035
Pino de guia para travamento retificado e com superfície sem tratamento.
Mola de pressão com superfície sem tratamento.
Tampa da trava em diferentes cores:
- cinza escuro RAL 7021
- laranja puro RAL 2004
- amarelo colza RAL 1021
- vermelho tráfego RAL 3020
- verde segurança RAL 6032
- azul tráfego RAL 5017
- cinza claro RAL 7035
Vantagens
Ao girar a trava em 180°, o pino guia de travamento retrai.
Opcionalmente, com tampas da trava de plástico coloridas.
180° –Batente com sentido de rotação unilateral.
Opcionalmente, com tampas da trava de plástico coloridas.
180° –Batente com sentido de rotação unilateral.
Sob consulta
Versões especiais.
Indicação de desenho
Forma A: sem tampa de trava, sem contraporca
Forma B: sem tampa de trava, com contraporca
Forma C: com tampa de trava, sem contraporca
Forma D: com tampa de trava, com contraporca
1) Batente esquerdo
2) Batente direito
Forma B: sem tampa de trava, com contraporca
Forma C: com tampa de trava, sem contraporca
Forma D: com tampa de trava, com contraporca
1) Batente esquerdo
2) Batente direito
Acessórios
Peça de retenção K0638.
Buchas de posicionamento K1290, K1839, K1840.
Buchas de posicionamento K1290, K1839, K1840.