Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material

Aço inoxidável 1.4305.

Versão
superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento retificado, não endurecido.
Indicação
Este tipo de trava é utilizado para que o pino guia de travamento não sobressaia em certos momentos. Ao girar a trava 180°, o pino guia retrai.
Um entalhe de engate faz com que a trava seja mantida nesta posição.
Ao travar o batente 180°, o entalhe de engate será bloqueado, impedindo a nova saída do pino de retenção.
Com a escolha do lado de batente, fica definido o sentido de rotação da trava.
Indicação de desenho
1) Batente esquerdo
2) Batente direito
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram