Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Descrição do produto
As travas são usadas para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Ao girar a trava em 180° , o pino guia de travamento retrai, permitindo alterar assim a posição de engate. O entalhe de engate faz com que a trava seja mantida nesta posição e, assim, o pino guia de travamento permanece retraído.
Através de um batente de 180°–as travas de aço impedem que o entalhe de engate solte e o pino guia de travamento sobressaia novamente.
Com a escolha do lado do batente (esquerdo, direito) é definido o sentido de rotação das travas.
Material
Trava 1.0503.
Bucha roscada e pino de guia fabricados em aço de usinagem fácil.
Mola de pressão 1.4310.
Versão
Bucha roscada e trava brunidas.
Pino de guia para travamento, endurecido, polido e brunido.
Mola de pressão com superfície sem tratamento.
Vantagens
Ao girar a trava em 180°, o pino guia de travamento retrai.
180° –Batente com sentido de rotação unilateral.
Sob consulta
Versões especiais.
Indicação de desenho
1) Batente esquerdo
2) Batente direito
Acessórios
Peça de retenção K0638.
Buchas de posicionamento K1290, K1839, K1840.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram