- Posicionar, prender, reter e fixar peças de trabalho
- Universalmente aplicável
- Pino de pressão em plástico
Descrição
Material
Bucha em alumínio. Mola de aço.
Pino de pressão em plástico.
Pino de pressão em plástico.
Versão
Bucha azul galvanizada.
Indicação
As peças de aperto de laterais com mola servem para fazer o posicionamento e a fixação, prender e fixar peças de trabalho e peças ao:
Gravar, escrever, perfurar, raspar, rosquear, afiar, polir, soldar, brasar, equipar, montar, etc.
Excêntrico adequado para ajustar, ver K0369.
W e Z conforme especificações do cliente.
Gravar, escrever, perfurar, raspar, rosquear, afiar, polir, soldar, brasar, equipar, montar, etc.
Excêntrico adequado para ajustar, ver K0369.
W e Z conforme especificações do cliente.
Indicação de desenho
1) Ferramenta para montagem
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.