- Posicionamento e compressão de peças pequenas
- Áreas de aplicação: fabricação de dispositivos, tecnologia de medição
- Esfera de aço ou aço inoxidável endurecida
Descrição
Material
Corpo em aço de usinagem fácil.
Esfera em aço inoxidável, endurecido.
Mola em aço inoxidável.
Esfera em aço inoxidável, endurecido.
Mola em aço inoxidável.
Versão
Corpo brunido.
Esfera com superfície sem tratamento.
Esfera com superfície sem tratamento.
Indicação
O posicionador de efeito lateral tem que estar pressionado para dentro do furo na medida mínima de L3. Ele serve para o posicionamento e pressionamento de peças pequenas em dispositivos. No processo de usinagem mecânica de uma peça pode ser necessário prendê-la adicionalmente com outro meio de fixação. Ao armazenar dispositivos, é preciso certificar-se de que a mola de plástico não suporte carga.
A força de mola indicada representa um valor médio estatístico.
A força de mola indicada representa um valor médio estatístico.
Indicação de desenho
1) Serrilha
2) Punção
2) Punção
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.