Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Bucha em alumínio. Mola de aço.
Pino de pressão em aço.
Versão
Pinos de pressão (aço) endurecidos e zincados.
Bucha zincada azul.
Indicação
As peças de aperto de laterais com mola servem para fazer o posicionamento e a fixação, prender e fixar peças de trabalho e peças ao:
Gravar, escrever, perfurar, raspar, rosquear, afiar, polir, soldar, brasar, equipar, montar, etc.
Excêntrico adequado para ajustar, ver K0369.
W e Z conforme especificações do cliente.
Indicação de desenho
1) Ferramenta para montagem
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram