Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material

Bucha 1.4305.

Pino de pressão 1.4034.

Mola 1.4310.

Versão
superfície sem tratamento.
Pino de pressão endurecido.
Indicação de desenho
1) Pino roscado colado
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram