Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material

Bucha 1.4305.
Esfera em cerâmica Si3N4.
Mola 1.4310.

Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação

Nitreto de silício (Si3N4) se destaca principalmente como um composto de excelentes propriedades materiais. Estas propriedades incluem, por ex., alta tenacidade e resistência, bem como excelentes características de desgaste e boa resistência química.

Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram