Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço de corte rápido ou aço inoxidável.
Versão
Aço brunido.
Aço com superfície sem tratamento.
Esfera de aço ou aço inoxidável, ambas endurecidas, superfícies sem tratamento.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram