Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material

Bucha 1.4305.

Esfera 1.4034.

Mola 1.4310.



Trava rosca nylon.

Versão
superfície sem tratamento. Esfera endurecida.
Indicação de desenho
L2 = aprox. dois passos de rosca
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram