Material
Carcaça e gonzo em latão, Zamack ou aço inox 1.4401.
Esferas e molas em aço inox.
Versão
Latão e Zamack banhados a cromo.
Aço inox jateado.
Esferas e molas em aço inox, superfície sem tratamento.
Aço inox jateado.
Esferas e molas em aço inox, superfície sem tratamento.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Carcaça e gonzo em latão, Zamack ou aço inox 1.4401.
Esferas e molas em aço inox.
Versão
Latão e Zamack banhados a cromo.
Aço inox jateado.
Esferas e molas em aço inox, superfície sem tratamento.
Aço inox jateado.
Esferas e molas em aço inox, superfície sem tratamento.
Indicação
Fecho rápido para diversas possibilidades de utilização, como por exemplo, prender portas, abas, coberturas e similares. A dobradiça de dupla esfera é composta de uma carcaça e uma peça complementar, o chamado gonzo de fechamento, que engata na carcaça. O gonzo de fechamento pode ser inserido por pressão na parte lateral ou frontal da carcaça. A pressão de engate é regulável.
Indicação de desenho
1) Escareado DIN 74-A
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.