Material
Flange de aparafusamento de Zamak.
Pino de guia para travamento em aço inoxidável 1.4305.
Mola de pressão de aço inoxidável 1.4568.
Manípulo de cabeça cogumelo termoplástico.
Versão
Flange de aparafusamento passivado azul.
Pino de guia para travamento com superfície sem proteção anticorrosiva.
Pino de guia para travamento com superfície sem proteção anticorrosiva.
Exibir mais
Exibir menos
Pinos de retenção em miniatura de Zamak com manípulo de cabeça cogumelo plástico e flange de aparafusamento
a partir de
4,95 €
o IVA alemão
mais frete
Pinos de retenção em miniatura de Zamak com manípulo de cabeça cogumelo plástico, flange de aparafusamento e ranhura de engate
a partir de
4,95 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Descrição do produto
Os pinos de retenção são usados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais.
Alguns exemplos incluem o bloqueio em comprimento e em altura, assim como o bloqueio de posição na construção de máquinas, dispositivos, móveis e veículos especiais.
Pinos de retenção em miniatura são de multiaplicação, principalmente em pequenos espaços de montagem. Em comparação com os modelos padrão conhecidos, eles constituem uma alternativa econômica em relação aos fatores de espaço e preço.
O flange aparafusado permite a fixação em componentes de paredes finas com parafusos de cabeça escareada.
Alguns exemplos incluem o bloqueio em comprimento e em altura, assim como o bloqueio de posição na construção de máquinas, dispositivos, móveis e veículos especiais.
Pinos de retenção em miniatura são de multiaplicação, principalmente em pequenos espaços de montagem. Em comparação com os modelos padrão conhecidos, eles constituem uma alternativa econômica em relação aos fatores de espaço e preço.
O flange aparafusado permite a fixação em componentes de paredes finas com parafusos de cabeça escareada.
Material
Flange de aparafusamento de Zamak.
Pino de guia para travamento em aço inoxidável 1.4305.
Mola de pressão de aço inoxidável 1.4568.
Manípulo de cabeça cogumelo termoplástico.
Versão
Flange de aparafusamento passivado azul.
Pino de guia para travamento com superfície sem proteção anticorrosiva.
Pino de guia para travamento com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação
Na forma C, o manípulo de cabeça cogumelo pode ser girado 30° para manter o pino de bloqueio na posição retraída.
Indicação de desenho
Forma A: sem ranhura de engate, sem contraporca
Forma C: com ranhura de engate, sem contraporca
Forma C: com ranhura de engate, sem contraporca
Acessórios
Parafusos de cabeça escareada DIN EN ISO 10642 K0708.