Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material

Versão em aço:

Bucha roscada com pino de guia para travamento em aço de corte rápido.



Versão em aço inoxidável:

Bucha roscada 1.4305

Pino de guia para travamento 1.4305

Cabo da alavanca em termoplástico PPA (resistente às altas temperaturas) reforçado com fibra de vidro.

Versão
Versão em aço:
bucha roscada brunida.
Pino de guia para travamento, endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento retificado e com superfície sem tratamento.

Cabo da alavanca nas cores preta ou vermelho tráfego RAL 3020.
Indicação
Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Com este pino de retenção, a retirada é efetuada por meio da alavanca excêntrica. O pino de retenção permanece desengatado quando o cabo da alavanca é movido sobre o ponto morto do excêntrico.
O cabo excêntrico ergonômico permite um manuseio fácil com mínima aplicação de força.
Faixa de temperatura
Temperatura de serviço contínua conforme norma IEC 216 máx. 160 °C.
Temperatura de serviço em curto prazo máx. 250 °C.
Vantagens
Operação simples e rápida.
Apropriado para utilizações a altas temperaturas.
Com função de engate integrada.
Sob consulta
Versões especiais.
Acessórios
Anéis distanciadores K0665
Buchas de posicionamento para pinos de retenção K1290
Suportes de fixação K0638
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram