Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
2 Resultados

Descrição

Material
Aço, manípulos bola em termoplástico.
Versão
peça endurecida e retificada, manípulos bola em grafite escuro.
Indicação
Os pinos de retenção com buchas formam uma combinação ideal, possibilitando um rápido posicionamento e fixação. Através da precisão dos pinos de retenção e das buchas, é possível alcançar uma alta repetibilidade no encaixe de dois elementos.

Indicação técnica, veja instruções de montagem.
Indicação de desenho
Forma A: padrão
Forma B: engatável

Outros clientes também compraram