- Os pinos de retenção (pinos de engate) permitem fixação e travamento
- Posicionamento e fixação rápidos
- Elevada estabilidade
- Alta repetibilidade
Descrição
Material
Aço, manípulos bola em termoplástico.
Versão
peça endurecida e retificada, manípulos bola em grafite escuro.
Indicação
Os pinos de retenção com buchas formam uma combinação ideal, possibilitando um rápido posicionamento e fixação. Através da precisão dos pinos de retenção e das buchas, é possível alcançar uma alta repetibilidade no encaixe de dois elementos.
Indicação técnica, veja instruções de montagem.
Indicação técnica, veja instruções de montagem.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.