Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material

Versão em aço:

Bucha roscada e pino de pressão em aço de usinagem fácil.

Porcas sextavadas de aço com classe de resistência 04.



Versão em aço inoxidável:

Bucha roscada 1.4305.

Pino de pressão 1.4034.

Porcas sextavadas de aço inoxidável A2.

Versão
Versão em aço:
Bucha roscada brunida.
Pino de pressão endurecido, peça brunida e retificada.
Porcas sextavadas brunidas.

Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino de pressão endurecido, retificado com superfície sem tratamento.
Porcas sextavadas com superfícies sem tratamento.
Indicação
O pino de retenção é acionado mediante aplicação de ar comprimido.
O movimento de retorno é amortecido através da desconexão do suprimento de ar.
Cilidro pneumático
Atuador de ação simples.
Materiais:
Camisa do cilindro de latão niquelado,
haste do pistão de aço inoxidável,
vedações NBR, PU.
Meio de operação:
ar filtrado, seco, lubrificado ou não lubrificado.
Temperatura de aplicação -20 °C até +80 °C.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram