Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Descrição do produto

Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino for efetuada por um longo tempo e se for necessário evitar que o pino de guia para travamento recue, deve ser usada a forma C.


O pino de retenção é adequado para áreas higiênicas. Ele foi projetado com um colar afunilado, para que a conexão possa ser vedada de forma higiênica com o conjunto de anel e arruela de vedação Hygienic USIT®. As superfícies apresentam uma rugosidade de Ra <0,8 μm, o que evita a aderência de partículas de sujeira e garante uma limpeza fácil.

Material

Peça de aço inoxidável 1.4404.

Vedações de 70 EPDM 295 (preto) ou 75 Fluoroprene® XP (azul).

Versão
Pino de guia para travamento temperado ou não temperado, sem tratamento.
Faixa de temperatura

70 EPDM 295: -40 °C a 150 °C.


75 Fluoroprene® XP: -15 °C a 200 °C.

Vantagens
Design em conformidade com as normas de higiene
Aço inoxidável 1.4404
Adequado para limpeza CIP/SIP
Resistente a fluídos polares e apolares, bem como a substâncias aromatizantes
Certificado de acordo com o teste DGUV
Fornecimento

Pino de retenção incluindo anel de vedação e arruela Hygienic USIT®.

Acessórios

Anéis de vedação e arruelas Hygienic USIT® K1491.

Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram