- Os pinos de retenção (pinos de engate) permitem fixação e travamento
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, fabricação de dispositivos, tecnologia de medição, ambiente doméstico
- Elevada estabilidade
- Oferece marcação de travamento como ajuda ótica para a posição de encaixe pretendida
Descrição
Material
Pino guia de travamento de aço.
Bucha roscada de aço.
Manípulo de cabeça cogumelo termoplástico cinza escuro.
Marcação de travamento alumínio.
Bucha roscada de aço.
Manípulo de cabeça cogumelo termoplástico cinza escuro.
Marcação de travamento alumínio.
Versão
Pino guia de travamento, aço endurecido, retificado e brunido.
Bucha roscada brunida.
Marcação de travamento na cor vermelho anodizado.
Bucha roscada brunida.
Marcação de travamento na cor vermelho anodizado.
Indicação
Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate.
Se a marcação for visível, o parafuso se encontra em estado totalmente desbloqueado ou apenas em posição de engate parcial.
Se a marcação for visível, o parafuso se encontra em estado totalmente desbloqueado ou apenas em posição de engate parcial.
Sob consulta
Versões especiais.
Indicação de desenho
1) Anel de marcação
Acessórios
Anéis distanciadores K0665
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.