Material
Versão em aço:
Bucha roscada de aço de corte rápido.
Pino guia de travamento de aço inoxidável 1.4305.
Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada e pino guia de travamento em aço inoxidável 1.4305.
Mola de pressão de aço inoxidável 1.4568.
Manípulo de cabeça cogumelo termoplástico.
Versão
Versão em aço:
Bucha roscada passivada na cor azul.
Pino de guia para travamento com superfície sem proteção anticorrosiva.
Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada e pino de guia para travamento com superfícies sem tratamento.
Bucha roscada passivada na cor azul.
Pino de guia para travamento com superfície sem proteção anticorrosiva.
Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada e pino de guia para travamento com superfícies sem tratamento.
Exibir mais
Exibir menos
Pino para travamento em miniatura de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico
a partir de
4,11 €
o IVA alemão
mais frete
Pinos de retenção em miniatura de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico e ranhura de engate
a partir de
4,11 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Descrição do produto
Os pinos de retenção são usados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais.
Alguns exemplos incluem o bloqueio em comprimento e em altura, assim como o bloqueio de posição na construção de máquinas, dispositivos, móveis e veículos especiais.
Pinos de retenção em miniatura são de multiaplicação, principalmente em pequenos espaços de montagem. Em comparação com os modelos padrão conhecidos, eles constituem uma alternativa econômica em relação aos fatores de espaço e preço.
Alguns exemplos incluem o bloqueio em comprimento e em altura, assim como o bloqueio de posição na construção de máquinas, dispositivos, móveis e veículos especiais.
Pinos de retenção em miniatura são de multiaplicação, principalmente em pequenos espaços de montagem. Em comparação com os modelos padrão conhecidos, eles constituem uma alternativa econômica em relação aos fatores de espaço e preço.
Material
Versão em aço:
Bucha roscada de aço de corte rápido.
Pino guia de travamento de aço inoxidável 1.4305.
Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada e pino guia de travamento em aço inoxidável 1.4305.
Mola de pressão de aço inoxidável 1.4568.
Manípulo de cabeça cogumelo termoplástico.
Versão
Versão em aço:
Bucha roscada passivada na cor azul.
Pino de guia para travamento com superfície sem proteção anticorrosiva.
Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada e pino de guia para travamento com superfícies sem tratamento.
Bucha roscada passivada na cor azul.
Pino de guia para travamento com superfície sem proteção anticorrosiva.
Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada e pino de guia para travamento com superfícies sem tratamento.
Modo de operação
Na forma C, o manípulo de cabeça cogumelo pode ser girado 30° para manter o pino de bloqueio na posição retraída.
Montagem
Para a montagem com uma chave de boca, o pino de bloqueio deve ser puxado para fora.
Indicação de desenho
Forma A: sem ranhura de engate, sem contraporca
Forma C: com ranhura de engate, sem contraporca
Forma C: com ranhura de engate, sem contraporca
Acessórios
Anéis distanciadores K0665.
Porcas sextavadas versão baixa DIN 439 / ISO 4035, K0700.
Buchas de posicionamento e pinos de retenção K1290.
Porcas sextavadas versão baixa DIN 439 / ISO 4035, K0700.
Buchas de posicionamento e pinos de retenção K1290.