Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Descrição do produto
O manípulo de fixação e travamento possibilita processos de posicionamento, travamento e aperto de diversos elementos de regulagem em um só produto.
O travamento pode ser efetuado através do pino, por fechamento de forma e o aperto através da parte frontal da bucha, por fechamento de força.
Material

Manípulo em estrela de termoplástico cinza escuro.

Bucha roscada de aço.

Pino guia de travamento de aço inoxidável 1.4305

Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Vantagens
Travamento e fixação em um só produto.
Manuseio ergonômico, graças ao manípulo estrela.
Sob consulta
Versões especiais.
Acessórios
Porcas sextavadas, estrutura baixa DIN 439
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram