Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Descrição do produto
Com o pino de bloqueio, é possível unir fácil e rapidamente duas placas separadas sem contrapeça.
Material
Carcaça e botão de pressão em aço inoxidável.
Versão
Carcaça e botão de pressão com superfície sem tratamento.
Indicação
Possibilidade de montagem para placas com espessuras de 3 até 12 mm.
Usar uma placa base em material duro, como, por exemplo, aço inoxidável.
Modo de operação
Girar o pino de bloqueio na placa de aparafusamento até a rosca ser visível do outro lado.
Pressionar o botão e inserir o pino de bloqueio na placa base pré-usinada.
Girar o pino de bloqueio na direção oposta até as duas placas estarem unidas e fixar adicionalmente com a contraporca.
Indicação de desenho
1) Placa de aparafusamento
2) Placa base
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram