Material
Carcaça de aço inoxidável.
Pino de aço ou aço inoxidável.
Botão rotativo em termoplástico PA (poliamida) ou aço inoxidável.
Esfera e mola em aço inoxidável.
Pino de aço ou aço inoxidável.
Botão rotativo em termoplástico PA (poliamida) ou aço inoxidável.
Esfera e mola em aço inoxidável.
Versão
Carcaças com superfície sem tratamento.
Pino de aço temperado e niquelado.
Pino de aço inoxidável temperado.
Botão giratório reforçado com fibra de vidro, preto ou com superfície sem tratamento.
Esfera temperada.
Pino de aço temperado e niquelado.
Pino de aço inoxidável temperado.
Botão giratório reforçado com fibra de vidro, preto ou com superfície sem tratamento.
Esfera temperada.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Carcaça de aço inoxidável.
Pino de aço ou aço inoxidável.
Botão rotativo em termoplástico PA (poliamida) ou aço inoxidável.
Esfera e mola em aço inoxidável.
Pino de aço ou aço inoxidável.
Botão rotativo em termoplástico PA (poliamida) ou aço inoxidável.
Esfera e mola em aço inoxidável.
Versão
Carcaças com superfície sem tratamento.
Pino de aço temperado e niquelado.
Pino de aço inoxidável temperado.
Botão giratório reforçado com fibra de vidro, preto ou com superfície sem tratamento.
Esfera temperada.
Pino de aço temperado e niquelado.
Pino de aço inoxidável temperado.
Botão giratório reforçado com fibra de vidro, preto ou com superfície sem tratamento.
Esfera temperada.
Indicação
Possibilidade de montagem 1 para placas com espessuras de 6 ou 12 mm.
Possibilidade de montagem 2 para placas com espessuras de até 20 mm.
Incluindo parafusos de fixação M2 ou M3.
Possibilidade de montagem 2 para placas com espessuras de até 20 mm.
Incluindo parafusos de fixação M2 ou M3.
Atenção
As forças de extração indicadas são válidas apenas quando associadas às buchas de alojamento K1065.
Indicação de desenho
1) Possibilidade de montagem 1
2) Possibilidade de montagem 2
3) Placa
2) Possibilidade de montagem 2
3) Placa
Acessórios
Bucha de alojamento K1065.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.