Material
Carcaça e botão de pressão em aço inoxidável.
Versão
Carcaça e botão de pressão com superfície sem tratamento.
Exibir mais
Exibir menos
Fechos de compressão em aço inoxidável com cabeça de aço inoxidável
a partir de
€ 40,43
o IVA alemão
mais frete
Fechos de compressão em aço inoxidável
a partir de
€ 38,59
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Descrição do produto
Os fechos de compressão são utilizados para substituição e fechamento rápido e fácil de dispositivos ou tampas.
A fixação sem ferramenta reduz o tempo de preparação.
A fixação sem ferramenta reduz o tempo de preparação.
Material
Carcaça e botão de pressão em aço inoxidável.
Versão
Carcaça e botão de pressão com superfície sem tratamento.
Indicação
Forma A para placas com espessuras de 3 até 10 mm.
Forma B para placas com espessuras de 3 até 27 mm.
Forma B para placas com espessuras de 3 até 27 mm.
Modo de operação
Instale o fecho de compressão sobre o pino de guia sem pressionar o botão.
O processo de fixação é automático.
Para soltar, pressione o botão e retire o fecho de compressão.
O processo de fixação é automático.
Para soltar, pressione o botão e retire o fecho de compressão.
Aplicação
Possibilidade de montagem A em combinação com anéis distanciadores: ideal para placas com espessuras de 3 até 10 mm.
Possibilidade de montagem B: ideal para placas com espessuras de 10 até 27 mm.
Possibilidade de montagem B: ideal para placas com espessuras de 10 até 27 mm.
Atenção
As forças de extração indicadas são válidas apenas quando associadas aos pinos de guia K1564.
Indicação de desenho
1) Placa
Acessórios
Anéis distanciadores K1563.
Pino de guia K1564.
Pino de guia K1564.