Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço inoxidável 1.4401.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
O cabo de arame com extremidade da peça é uma peça sobressalente para o pino de retenção com controle remoto K1502.
Acessórios
Cobertura de cabos com cabo interno K2024.
Bucha de extremidade K2025.
Parafuso de ajuste K2026.
Bocal de parafuso K2027.
Porca sextavada K0700.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram