Cabo de arame de aço inoxidável 1.4401.
Cobertura para revestimento de cabos em aço inoxidável.
Bucha para aplicação em extremidades, parafuso de ajuste e terminal roscado fabricados de latão.
Porca sextavada de aço inoxidável A2.
Cobertura para revestimento de cabos de plástico na cor preta.
Bucha para aplicação em extremidades passivada na cor azul.
Parafuso de ajuste e terminal roscado em latão.
Descrição
Cabo de arame de aço inoxidável 1.4401.
Cobertura para revestimento de cabos em aço inoxidável.
Bucha para aplicação em extremidades, parafuso de ajuste e terminal roscado fabricados de latão.
Porca sextavada de aço inoxidável A2.
Cobertura para revestimento de cabos de plástico na cor preta.
Bucha para aplicação em extremidades passivada na cor azul.
Parafuso de ajuste e terminal roscado em latão.
O cabo Bowden está disponível em diferentes variantes de comprimento. Para garantir o ajuste preciso na respectiva aplicação, é possível encurtar o cabo Bowden durante a montagem.
Os seguintes pontos devem ser observados durante a montagem de cabos Bowden:
O comprimento da extremidade livre do cabo pode variar devido a fatores como o ângulo de montagem, o raio de curvatura e a carga. Por isso, o comprimento do contra-mancal (revestimento do cabo) deve ser ajustado, após a colocação do cabo Bowden por meio do parafuso de ajuste incluso. A pré-carga do sistema de cabos Bowden é ajustada simultaneamente com o parafuso de ajuste.
Durante a montagem, é necessário garantir especialmente que o raio mínimo de curvatura, neste caso R = 65 mm, não seja inferior a esse valor. Um raio demasiado estreito pode conduzir a um aumento do desgaste e do atrito.
Deve-se evitar igualmente uma queda do raio de curvatura mínimo durante a instalação, caso contrário, o invólucro do cabo será danificado. Além disso, o revestimento do cabo foi concebido somente para absorção de forças de compressão: se for puxado com demasiada força, a espiral interna sofrerá um estiramento e ficará permanentemente danificada.
O cabo Bowden é uma peça de reposição para pinos de retenção com controle remoto K1502.
Cobertura para revestimento de cabos com tubo interno K2024.
Bucha para aplicação na extremidade K2025.
Parafuso de ajuste K2026.
Terminal roscado fixação com pino roscado K2027.
Porca sextavada K0700.106.
2) Cobertura para revestimento de cabos
3) Bucha para aplicação em extremidades
4) Parafuso de ajuste
5) Terminal roscado
6) Porca sextavada
Distribuidor de cabos Bowden para pinos de retenção
O distribuidor permite combinar três cabos Bowden. Por exemplo, dois pinos de retenção podem ser operados com apenas um elemento de acionamento. Graças à possibilidade de aplicação reversível, um pino de retenção também pode ser operado por dois elementos de acionamento. Tudo o que você precisa fazer é puxar um dos dois elementos de acionamento para engatar o pino de retenção.
Dois furos de fixação para pinos escareados permitem uma montagem flexível. Devido à largura da carcaça e à posição dos furos de fixação, a montagem em um perfil de alumínio de 40 mm usando porcas de encaixe M8 é possível sem problemas.