Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material

Aço inoxidável 1.4305 ou 1.4404.

Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Através do anéis distanciadores, os comprimentos das roscas dos pinos de retenção podem ser adaptados aos comprimentos de aparafusamento (espessura das paredes) requeridos nas aplicações.
Indicação de desenho
1) Pinos de retenção
2) Anel distanciador
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram