Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material

Aço inoxidável 1.4305.



trava rosca nylon.

Versão
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Indicação
As buchas de alojamento são adequadas para o alojamento simples e rápido de pinos de bloqueio esférico e de encaixe.
Vantagens
- Possibilidade de centragem das buchas de alojamento através da ponta centralizadora.
- Aparafusamento simples e seguro.
- Aparafusável em diversos materiais.
- Aplicação bilateral.
- Através da trava rosca, a profundidade de montagem pode ser adaptada de forma exata aos componentes existentes, dessa forma não são necessárias marteladas.
Indicação de desenho
L2 = aprox. dois passos de rosca
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram