Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material

Aço inoxidável 1.4305.

Versão
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Indicação
As buchas de alojamento são adequadas para o alojamento simples e rápido de pinos de bloqueio esférico e de encaixe.
Vantagens
- Possibilidade de centragem das buchas de alojamento através da ponta centralizadora.
- Parafusamento simples e seguro.
- Parafusável em diversos materiais.
- Aplicável em ambos os lados
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram