Material
Bucha de alojamento em aço ou aço inoxidável 1.4305.
Porca de aperto de latão.
Versão
Bucha de alojamento com superfície sem tratamento.
Porca de aperto niquelada.
Porca de aperto niquelada.
Exibir mais
Exibir menos
Buchas de alojamento em aço inoxidável para sensor de condição, forma A, com rosca contínua
a partir de
23,07 €
o IVA alemão
mais frete
Buchas de alojamento em aço inoxidável para sensor de condição, forma B, com rosca e colar
a partir de
24,99 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Descrição do produto
Buchas de alojamento formam um ponto de engate para os pinos de bloqueio esférico ou pinos de trava rápida, no qual encaixam de forma segura e com precisão.
Nas buchas de alojamento para sensor de condição está localizada uma porca de aperto para a fixação de um sensor Ø3 na bucha. O sensor permite consultar eletronicamente se existe um pino na bucha de alojamento.
Na aplicação de várias buchas é possível identificar em qual delas se encontra o pino de bloqueio esférico ou pino de trava rápida.
Nas buchas de alojamento para sensor de condição está localizada uma porca de aperto para a fixação de um sensor Ø3 na bucha. O sensor permite consultar eletronicamente se existe um pino na bucha de alojamento.
Na aplicação de várias buchas é possível identificar em qual delas se encontra o pino de bloqueio esférico ou pino de trava rápida.
Material
Bucha de alojamento em aço ou aço inoxidável 1.4305.
Porca de aperto de latão.
Versão
Bucha de alojamento com superfície sem tratamento.
Porca de aperto niquelada.
Porca de aperto niquelada.
Indicação
A porca de aperto é fornecida desmontada.
Torque de aperto máximo da porca de aperto: 1,2 Nm.
Torque de aperto máximo da porca de aperto: 1,2 Nm.
Aplicação
As buchas de alojamento com sensor de condição permitem um controle de processos dependente da operação. Além disso, é possível assegurar que o pino de bloqueio esférico ou o pino de trava rápida se encontre no local desejado.
Montagem
O sensor é fixado na bucha por meio da porca de aperto e configurado axialmente. Ao apertar a porca de aperto o sensor é finalmente fixado.
O procedimento detalhado está descrito nas instruções de montagem.
O procedimento detalhado está descrito nas instruções de montagem.
Indicação de desenho
Forma A: com rosca contínua
Forma B: com rosca e colar
Forma B: com rosca e colar